Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LM-213-1 |
LM-213-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
491.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | ca. 18 mm | Griff beidseitig | ||
536.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | Grob-/Feinzufuhr mit Griff beidseitig |
Loading...
Ausführung | X horizontale Oberfläche Z | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm) | 41 bis 60 | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) | 41 bis 60 |
---|---|---|---|---|---|
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Zufuhrmethode | Ausführung mit Ritzeltrieb | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert | Führungsmechanismus | Vorhanden | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 60 |
Tischoberfläche (Breite)(mm) | 60 | Zulässige Last(N) | 29.4 | Klemmmethode | Ausführung mit Griffschraube |
Laufrichtung | 2 Richtungen der YZ-Achse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften