Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RM-XZ |
RX-XZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Klemmmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.56 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 1 bis 4.9 | 30 | 11 | 4.9 | [Standard] Ausführung mit Griffschraube | |
216.07 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 5–30 | 60 | 18 | 9.8 | Ausführung mit Hebel |
Loading...
Ausführung | XZ | Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)(mm) | ~25 | Zufuhrmethode | Seitliche Einstellschraube |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Messing | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chrom | Führungsmechanismus | Vorhanden |
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | ca. 0,5 mm | Laufrichtung | 2 Richtungen der XZ-Achse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Klemmmethode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften