Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LT-212-1CL |
LT-212-2CL |
LT-214-1 |
LT-214-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verfahrweg (Z-Achse) (mm) | Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | Einbaulage des Betriebteils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761.81 € | 1 | 74 Arbeitstage | 10 | 0–30 | ca. 18 mm | X-Achse: Ein Griff, YZ-Achse: beide Griffe | ||
829.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 0–30 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | X-Achse: Grobeinstellung und Feinstellung, ein Griff, YZ-Achse: Grobeinstellung und Feinstellung, beide Griffe | ||
825.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0–50 | ca. 18 mm | X-Achse: Ein Griff, YZ-Achse: beide Griffe | ||
923.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 0–50 | Grobzufuhr ca. 25,5 mm, Feinzufuhr ca. 3,3 mm | X-Achse: Grobeinstellung und Feinstellung, ein Griff, YZ-Achse: Grobeinstellung und Feinstellung, beide Griffe |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Vorhanden | Tischoberfläche (Länge)(mm) | 76 | Tischoberfläche (Breite)(mm) | 76 |
Zulässige Last(N) | 49 | Verfahrweg (X-Achse)(mm) | ±25 | Verfahrweg (Y-Achse)(mm) | ±25 |
Klemmmethode | Plattenklemme mit XY-Achsen-Griffschraube für Z-Achse, hochbelastbar | Laufrichtung | 3 Richtungen der XYZ-Achse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verfahrweg (Z-Achse)(mm)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung
Einbaulage des Betriebteils
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften