Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RM-XYZ |
RX-XYZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischoberfläche (Länge) (mm) | Tischoberfläche (Breite) (mm) | Zulässige Last (N) | Klemmmethode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.25 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1 bis 4.9 | 30 | 11 | 4.9 | [Standard] Ausführung mit Griffschraube | |
324.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 5–30 | 60 | 18 | 9.8 | Ausführung mit Hebel |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Messing | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chrom | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanz-Schienenführung, Vorschubschraube |
---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung | ca. 0,5 mm | Laufrichtung | 3 Richtungen der XYZ-Achse |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischoberfläche (Länge)(mm)
Tischoberfläche (Breite)(mm)
Zulässige Last(N)
Klemmmethode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften