XY-Achse, fester Tisch (manueller Stelltisch)

XY-Achse, fester Tisch (manueller Stelltisch)
  • Mengenrabatt
Clampless XY-axis fixed stage that stays in place after position adjustment.
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Patent obtained.
· Use hex wrench to adjust position.
· Virtually no clamp screws or other projections from the main stage body.
· Can be installed horizontally, vertically or upside-down (load capacity restriction depends on the installation orientation).
[Applications]
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LD-1251FX
LD-4051FX
LD-6051FX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischoberfläche (Länge) (Auswahlbereich)
(mm)
Tischoberfläche (Breite) (Auswahlbereich)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Oberflächenbehandlung des Tisches Tischoberfläche (Länge)
(mm)
Tischoberfläche (Breite)
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Verfahrweg/Knopf eine Umdrehung

230.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~251~4.9NA11.824.84.9ca. 0,5 mm

266.93 €

1 5 Arbeitstage 1026~4026~4030.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert404039.2ca. 0,7 mm

303.52 €

1 8 Arbeitstage 1041~6041~6050.1~100Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert606058.8ca. 0,7 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Führungsmechanismus Mattscheibenfuge
Parallelität(µm) 75 Klemmmethode NA Laufrichtung 2 Richtungen der XY-Achse

Technischer Support