Distanzstück für Bühnen

Distanzstück für Bühnen
SS-901 is a spacer to make a 90 mm x 90 mm stage mountable on other stages with a 50 mm x 50 mm pitch M4 tap. SS-101 is a spacer to mount a 125 mm x 125 mm stage on other stages.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS-101
SS-901
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße
(mm)
Entspricht

65.97 €

1 6 Arbeitstage 10125x125Für die Montage der Tischgröße 125x125

52.01 €

1 6 Arbeitstage 1090x90Für die Montage der Tischgröße 90x90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptmaterialien/Oberflächenbehandlung Aluminiumlegierung/schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert

Technischer Support