• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Z-Halterung

Z-Halterung
  • Mengenrabatt
Attach an X stage and use it as a Z stage, switch the transfer surface from vertical to horizontal, or mount a rotating stage to turn the rotating axis by 90°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB-4002
SB-5002
SB-6002
SB-6003
SB-7002
SB-7003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEntspricht Volle Höhe
(mm)

69.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für 40 mmx40 mm65

89.93 €

1 8 Arbeitstage 10Für 50 mmx50 mm75

96.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für 60 mmx60 mm85

108.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Für 60 mmx60 mm90

116.04 €

1 8 Arbeitstage 10Für 70 mmx70 mm95

128.74 €

1 14 Arbeitstage 10Für 70 mmx70 mm105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptmaterialien/Oberflächenbehandlung Aluminiumlegierung/schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert

Technischer Support