• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugellager ISR-38-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ISR-38-1000-A
ISR-38-100-A
ISR-38-150-A
ISR-38-200-A
ISR-38-250-A
ISR-38-300-A
ISR-38-350-A
ISR-38-400-A
ISR-38-450-A
ISR-38-550-A
ISR-38-600-A
ISR-38-650-A
ISR-38-700-A
ISR-38-750-A
ISR-38-800-A
ISR-38-850-A
ISR-38-900-A
ISR-38-950-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebslast-Beständigkeitsbereich
(N)
Nutzlast
(N)
Länge L
(mm)

985.16 €

1 9 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,00096801000

116.59 €

1 9 Arbeitstage 10500.1 bis 5000510100

172.59 €

1 14 Arbeitstage 10500.1 bis 50001020150

204.67 €

1 20 Arbeitstage 10500.1 bis 50001530200

247.01 €

1 21 Arbeitstage 10500.1 bis 50002040250

288.67 €

1 9 Arbeitstage 10500.1 bis 50002550300

337.83 €

1 9 Arbeitstage 10500.1 bis 50003060350

398.05 €

1 9 Arbeitstage 10500.1 bis 50003570400

456.64 €

1 11 Arbeitstage 10500.1 bis 50004080450

548.83 €

1 14 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0005100550

598.67 €

1 15 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0005610600

647.84 €

1 9 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0006120650

689.49 €

1 9 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0006620700

739.33 €

1 9 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0007130750

797.30 €

1 9 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0007640800

830.16 €

1 9 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0008150850

886.83 €

1 12 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0008660900

914.83 €

1 9 Arbeitstage 105,000.1 bis 10,0009170950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckluftantriebsausführung Form Einheit Grundwerkstoff Aluminium
Hauptkugel, Werkstoff Stahl Kugelgröße (Zoll)(Ø) 19.05(3/4) Breite W 38
Anwendung Luftkugelheber

Technischer Support