Hersteller-Teilenummer: FP-50FNWJ
Marke: INOAC
Preis: 16.12 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FP-50FNWJ
Rollenausführung | Platte, universal | Montagehöhe H(mm) | 68 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Maximale Traglast(daN) | 117.6 | Radwerkstoff | Phenol |
Befestigungsmaterial | Gefertigt aus Stahlplatten | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 54 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 36 | Obere Platte F1(mm) | 70 | Obere Platte F2(mm) | 54 |
Raddurchmesser(mm) | 50 | Mittenabweichung G(mm) | 25 | Lastkategorie | Schwere Last |
Reifenbreite R(mm) | 28 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / FP-FNWJ-Typ / Phenol Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist FP-50FNWJ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FP-50FNWJ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften