Hersteller-Teilenummer: LR-150WK-BK-12
Marke: INOAC
Preis: 25.16 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LR-150WK-BK-12
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Montagehöhe H(mm) | 191 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | kA | Maximale Traglast(daN) | 196 | Radwerkstoff | Kautschuk |
Befestigungsmaterial | Gefertigt aus Stahlplatten | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 75(80) |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 75(80) | Obere Platte F1(mm) | 102 | Obere Platte F2(mm) | 102 |
Raddurchmesser(mm) | 150 | Lastkategorie | Mittlere Last | Gabelbreite b(mm) | 55 |
Reifenbreite R(mm) | 35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen mit Bremse / LR-150WK-BK-12 / Stahlblech-Korpus / Felge mit Leichtlauf-Kugellager / Gummi-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist LR-150WK-BK-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LR-150WK-BK-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften