• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Parkpolsterung mit Band-Grau (erhabenes Modell) (genoppt)【1-2 Stk. pro Packung】

Parkpolsterung mit Band-Grau (erhabenes Modell) (genoppt)
A parking cushion for use as protective shock absorption in parking lots, etc. Materials: Polyethylene / type: Peaked
· Color (pattern): Gray / double-sided tape: Included

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TAC002
TAC004
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maße
(mm)

16.15 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 30X50X300

20.18 €

1 5 Arbeitstage 30X70X900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyethylen Ausführung Nockenausführung Farbe (Muster) Grau
Doppelseitiges Band Verfügbar

Technischer Support