• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollenbahnen / RO-FMS57R-S1-□ / Stahl

Rollenbahnen / RO-FMS57R-S1-□ / Stahl
  • Mengenrabatt
*Sold as a roller unit.

[Features]
- Roller is 2.1 mm thick and can withstand shock better than the FMC57R roller.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RO-FMS57R-S1-100
RO-FMS57R-S1-1000
RO-FMS57R-S1-150
RO-FMS57R-S1-200
RO-FMS57R-S1-250
RO-FMS57R-S1-300
RO-FMS57R-S1-350
RO-FMS57R-S1-400
RO-FMS57R-S1-450
RO-FMS57R-S1-500
RO-FMS57R-S1-550
RO-FMS57R-S1-600
RO-FMS57R-S1-650
RO-FMS57R-S1-700
RO-FMS57R-S1-750
RO-FMS57R-S1-800
RO-FMS57R-S1-850
RO-FMS57R-S1-900
RO-FMS57R-S1-950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite W
(mm)
Zulässige Lastmasse
(N)

20.39 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 101001568

45.66 €

1 12 Arbeitstage 101000980

21.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 101501568

22.78 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 102001568

24.85 €

1 13 Arbeitstage 102501568

25.47 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 103001568

29.91 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 103501568

28.34 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 104001568

30.56 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 104501568

30.84 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 105001568

35.06 €

1 13 Arbeitstage 105501568

33.61 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 106001470

39.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 106501470

36.49 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 107001323

43.90 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 107501323

38.98 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 108001176

48.88 €

1 12 Arbeitstage 108501176

42.33 €

1 12 Arbeitstage 109001078

53.75 €

1 12 Arbeitstage 109501078

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Welle
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Dicke t(mm) 2.1

Technischer Support