Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AD-12-CP |
AE-12-CP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung (Bauart) | Ausführung (Stellfuß) | Ausführung (innen) | Handgriff mit Höhenverstellung | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Fußdurchmesser φ N (mm) | Länge der Schraube L1 (mm) | Schraubendurchmesser (mm) | Schraubenabstand (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | Einstellschraubenausführung mit Halterung | - | - | Verfügbar | - | - | - | - | - | - | ||
13.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | Form der Einstellschraube | Mit Kautschuk an der Unterseite | Kautschukmontage | kA | Stahl | [verzinkt] Weiße Beschichtung | 40 | 52 | 12 | 1.25 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Weiße Beschichtung | Maximale Traglast(kN) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Höhe Hmax(mm) | 115 | Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Bauart)
Ausführung (Stellfuß)
Ausführung (innen)
Handgriff mit Höhenverstellung
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Fußdurchmesser φ N(mm)
Länge der Schraube L1(mm)
Schraubendurchmesser(mm)
Schraubenabstand(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften