Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Mit den Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Anbringungshöhe des Bauteils beträgt 144 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 180 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRJ-100 |
J-100 |
PBDJ-100 |
PBJ-100 |
PJ-100 |
PNAJ-100 |
PNDJ-100 |
PNJ-100 |
PNUAJ-100 |
PNUDJ-100 |
PNUJ-100 |
SJ-100 |
SRJ-100 |
SUIJ-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 130 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
16.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 140.01~220.00 | 180 | - | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
53.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | 35 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
33.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
28.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 140.01~220.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | 35 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
28.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 140.01~220.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
51.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
30.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
38.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
57.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
41.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
29.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 130 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
38.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
38.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | 35 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 71 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 71 | Obere Platte F1(mm) | 95 | Obere Platte F2(mm) | 95 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 100 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften