Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 305 - 374 mm / [Traglast] 260, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Mit den Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 305 und 374 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 260 oder 600 daN (kgf). Bei 220.01 oder 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CRJ-250 |
J-250 |
J-300 |
SJ-250 |
SJ-300 |
SRJ-250 |
SUIJ-250 |
SUIJ-300 |
UWBSJ-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 50 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
84.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | 125 | 125 | 160 | 160 | - | 250 | - | - | Mittlere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
101.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 600 | - | - | - | 140 | 140 | 175 | 175 | - | 300 | - | - | Mittlere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
160.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 50 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
142.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 374 | 320.01~485.00 | 350 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 300 | 50 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
118.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 220.01~320.00 | 260 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 50 | 71 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
139.90 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 45 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
226.15 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 374 | 485.01~750.00 | 600 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 140 | 140 | 175 | 175 | 25 | 300 | 50 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
302.96 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 305 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 125 | 125 | 160 | 160 | 25 | 250 | 36 | 71 | Mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften