• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen mit, ohne Rad / JA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 75

Lenkrollen mit, ohne Rad / JA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 75

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 101 mm / [Traglast] 60, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Die Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 101 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 60 oder 150 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 220 daN (kgf). Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRJA-75
JA-75
PBDJA-75
PBJA-75
PJA-75
PNAJA-75
PNDJA-75
PNJA-75
PNUAJA-75
PNUDJA-75
PNUJA-75
SJA-75
SRJA-75
SUIJA-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

57.72 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

42.58 €

1 10 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten-140.01~220.00150------Nur Metallelement – ohne Räder-

70.67 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

52.54 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

47.84 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00100[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeGleitlager

47.67 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeGleitlager

68.10 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

49.22 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

54.28 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0070[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeGleitlager

73.53 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeEdelstahllager

57.75 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00100[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

49.58 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0080[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

55.80 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal10135.01~80.0060[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

53.84 €

1 10 Arbeitstage Platte, universal10180.01~140.00120[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung103222Die Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 63
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 63 Obere Platte F1(mm) 82 Obere Platte F2(mm) 82
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 75 Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Technischer Support