Hersteller-Teilenummer: JA-200
Marke: GIFU SANKEN KOGYO
Preis: 121.12 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JA-200
Rollenausführung | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | Lastbereich(daN) | 485.01~750.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Traglast(daN) | 500 | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 112 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 112 | Obere Platte F1(mm) | 140 | Obere Platte F2(mm) | 140 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 200 | Lastkategorie | Schwere Last | Spezifikationen des Metallelements | Nur Metallelement – ohne Räder |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / JA Typ / Edelstahlblech-Korpus / Lochplatte / Größe 200, die Teilenummer ist JA-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JA-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften