Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 mm / [Traglast] 120, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt 177 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 300 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Eigenschaften | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 180 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
92.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
126.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
107.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
102.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
97.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 40 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
121.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 145 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 40 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
100.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 145 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 38 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
109.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 80.01~140.00 | 120 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 35 | 40 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
129.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 200 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 35 | 40 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
113.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 200 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 35 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
100.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 140.01~220.00 | 180 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
109.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 80.01~140.00 | 140 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 42 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
152.66 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | Antistatische Schutzwirkung | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Leitfähiges Polyurethan | Antistatisch | Rundbohrung | 20 | 35 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
112.94 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 35 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
148.41 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 36 | 40 | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
197.10 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 36 | 40 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
172.39 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 36 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
180.59 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 30 | 40 | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
151.46 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 20 | 30 | 40 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 80 | Obere Platte F1(mm) | 108 | Obere Platte F2(mm) | 108 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 130 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Eigenschaften
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften