Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JAB Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 150

Lenkrollen mit Bremse, mit ohne Rad / JAB Typ / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 150

Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 140, 350 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt 198 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 140 oder 350 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 485 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRJAB-150
JAB-150
PBDJAB-150
PBJAB-150
PJAB-150
PNAJAB-150
PNDJAB-150
PNJAB-150
PNUAJAB-150
PNUDJAB-150
PNUJAB-150
SJAB-150
SRJAB-150
SUIEJAB-150
SUIJAB-150
UWAJAB-150
UWBDJAB-150
UWBJAB-150
UWBSDJAB-150
UWBSJAB-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H1
(mm)
Eigenschaften Lastbereich
(daN)
Maximale Traglast
(daN)
Radspezifikation Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Wellendurchmesser D
(mm)
Reifenbreite R
(mm)
Mittenabweichung E
(mm)
Lastkategorie Spezifikationen des Metallelements Wellenlager

127.71 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-140.01~220.00200[Kunstkautschuk] Wärmebeständiger KautschukAbriebbeständigkeit / ChemikalienbeständigkeitRundbohrung204545Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

104.19 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal / Dazugehörige Komponenten--320.01~485.00350------Schwere LastNur Metallelement – ohne Räder-

141.32 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-220.01~320.00300[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204545Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

121.62 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-220.01~320.00300[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204545Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

115.58 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-140.01~220.00180[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204545Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

114.30 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-80.01~140.00140[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung203845Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

137.23 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-140.01~220.00175[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung203845Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

115.62 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-140.01~220.00175[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung203845Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

124.44 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-140.01~220.00150[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203845Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

146.30 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203845Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

128.18 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-220.01~320.00250[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203845Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

113.58 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-140.01~220.00200[Kunstkautschuk] KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204545Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

126.98 €

1 9 Arbeitstage Platte, universal198-140.01~220.00160[Kunstkautschuk] Roter KautschukAbriebbeständigkeitRundbohrung204545Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

178.06 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal198Antistatische Schutzwirkung220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] Leitfähiges PolyurethanAntistatischRundbohrung203845Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

128.11 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal198-220.01~320.00300[Polyurethankautschuk] PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / ÖlbeständigkeitRundbohrung203845Geringe/mittlere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

185.45 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204045Schwere LastDie Räder auf der ErdeGleitlager

242.11 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204045Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

213.55 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung204045Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

204.15 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203045Schwere LastDie Räder auf der ErdeEdelstahllager

170.53 €

1 14 Arbeitstage Platte, universal198-320.01~485.00350[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / KältebeständigkeitRundbohrung203045Schwere LastDie Räder auf der ErdeStahlplatte mit Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlag Mit doppeltem Stopper (Rotation + Schwenken) Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 90
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 90 Obere Platte F1(mm) 120 Obere Platte F2(mm) 120
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) 150

Technischer Support