Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | antistatisch | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 144 mm / [Traglast] 100, 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan, Wärmebeständiger Kautschuk
Verwendet werden die Bockrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Ihre Gesamthöhe beträgt 144 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 100 oder 200 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan.. leitfähig, Kautschuk, Kautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethan und Wärmebeständiger Kautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Spezifikationen des Stopperpedals | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 130 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Kautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
61.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten | - | 140.01~220.00 | 200 | - | - | - | - | - | Rechts | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
61.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten | - | 140.01~220.00 | 200 | - | - | - | - | - | Links | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
92.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
73.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
68.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
68.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
89.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
69.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
77.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
96.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
80.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 150 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
69.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 130 | [Kunstkautschuk] Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
77.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 80.01~140.00 | 100 | [Kunstkautschuk] Roter Kautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 35 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
75.31 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 180 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 32 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
102.37 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 29 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Gleitlager | ||
114.98 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 29 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
91.34 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 29 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
100.43 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 30 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Edelstahllager | ||
82.81 € | 1 | 22 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 144 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 12 | 30 | Rechts | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 45 | Obere Platte F1(mm) | 115 | Obere Platte F2(mm) | 80 |
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 100 | Lastkategorie | Geringe/mittlere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Stopperpedals
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften