Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 - 250 mm / [Traglast] 300, 660 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 198 und 250 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Bockrollen zwischen 300 oder 660 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, MC-Nylon und Polyurethan mit Stahlbeschichtung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KH-150 |
KH-200 |
RFKH-150 |
RFKH-200 |
RGKH-150 |
RGKH-200 |
RKH-150 |
RRKH-150 |
RRKH-200 |
UWBKH-150 |
UWBKH-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | 100 | 56 | 140 | 96 | - | 150 | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
48.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 660 | - | - | - | 112 | 63 | 151 | 102 | - | 200 | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
115.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
143.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
87.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Kunstkautschuk] Aluminiumkautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
126.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
88.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Aluminium-Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
122.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Aluminium-MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 50 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
144.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] Aluminium-MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 63 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
143.24 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 100 | 56 | 140 | 96 | 20 | 150 | 40 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
216.09 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, feste Ausführung | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 63 | 151 | 102 | 25 | 200 | 42 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften