Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 - 250 mm / [Traglast] 300, 660 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung
Mit den Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 198 und 250 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 300 oder 660 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 220.01 oder 750 daN (kgf). Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, Kautschuk mit Stahlbeschichtung, MC-Nylon und Polyurethan mit Stahlbeschichtung sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JMB-150 |
JMB-200 |
RFJMB-150 |
RFJMB-200 |
RGJMB-150 |
RGJMB-200 |
RJMB-150 |
RRJMB-150 |
RRJMB-200 |
UWBJMB-150 |
UWBJMB-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Lastkategorie | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | 90 | 90 | 120 | 120 | - | 150 | - | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
134.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 660 | - | - | - | 112 | 112 | 140 | 140 | - | 200 | - | - | Schwere Last | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
115.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
200.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 485.01~750.00 | 600 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
96.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Kunstkautschuk] Aluminiumkautschuk | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | Geringe/mittlere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
144.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 320.01~485.00 | 410 | [Kunstkautschuk] Kautschuk mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
123.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Aluminium-Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
120.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Aluminium-MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 50 | 45 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
200.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] Aluminium-MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 63 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
178.52 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 90 | 90 | 120 | 120 | 20 | 150 | 40 | 45 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
272.47 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 250 | 485.01~750.00 | 660 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 112 | 112 | 140 | 140 | 25 | 200 | 42 | 58 | Schwere Last | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften