Konfigurierbar in [Ausführung] Dazugehörige Komponenten | Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 198 mm / [Traglast] 300, 600 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon, Polyurethan mit Stahlbeschichtung
Die Schwerlast-Lenkrollen mit Bremse von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 198 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 300 oder 600 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 220.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Aluminium-Gummi, Aluminium-MC-Nylon, Aluminium-Polyurethan, MC-Nylon und Polyurethan mit Stahlbeschichtung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JHB-150 |
RFJHB-150 |
RGJHB-150 |
RJHB-150 |
RRJHB-150 |
UWBJHB-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Radspezifikation | Radmerkmale | Wellendurchmesser D (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | Spezifikationen des Metallelements | Wellenlager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | Platte, universal / Dazugehörige Komponenten | - | 485.01~750.00 | 600 | - | - | - | - | - | Nur Metallelement – ohne Räder | - | ||
158.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Polyurethan mit Stahlbeschichtung | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 20 | 50 | 50 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
139.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [Kunstkautschuk] Aluminiumkautschuk | Abriebbeständigkeit | 20 | 50 | 50 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
166.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 500 | [Polyurethankautschuk] Aluminium-Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 20 | 50 | 50 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
163.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Aluminium-MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 20 | 50 | 50 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager | ||
221.24 € | 1 | 14 Arbeitstage | Platte, universal | 198 | 485.01~750.00 | 600 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 20 | 40 | 50 | Die Räder auf der Erde | Stahlplatte mit Lager |
Loading...
Anschlag | Mit Rotationsklemme | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) | 90 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) | 90 | Obere Platte F1(mm) | 120 |
Obere Platte F2(mm) | 120 | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm) | 150 | Lastkategorie | Schwere Last |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Radspezifikation
Radmerkmale
Wellendurchmesser D(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Spezifikationen des Metallelements
Wellenlager
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften