Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 177 - 187 mm / [Traglast] 150, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
GIFU SANKEN KOGYO hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 177 und 187 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 150 oder 180 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HJ-130 |
HJ-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H1 (mm) | Maximale Traglast (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 177 | 150 | Rundbohrung | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | ||
47.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 187 | 180 | Lange Bohrung | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 150 | 38 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radspezifikation | Kautschuk | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Wellendurchmesser D(mm) | 12 | Mittenabweichung E(mm) | 40 | Lastkategorie | Mittlere Last |
Wellenlager | Stahlplatte mit Lager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H1(mm)
Maximale Traglast(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften