Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 120, 180 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Die Lenkrollen von GIFU SANKEN KOGYO dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 132 und 190 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 120 oder 180 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PCJC-100 |
PCJC-125 |
PCJC-151 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H1 (mm) | Lastbereich (daN) | Maximale Traglast (daN) | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (mm) | Obere Platte F1 (mm) | Obere Platte F2 (mm) | Wellendurchmesser D (mm) | Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens (mm) | Reifenbreite R (mm) | Mittenabweichung E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 10 | 100 | 32 | 34 | ||
41.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | 150 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 125 | 38 | 38 | ||
45.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | 180 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 150 | 38 | 40 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Radspezifikation | Kautschuk | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Lastkategorie | Mittlere Last | Wellenlager | Stahlplatte mit Lager |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H1(mm)
Lastbereich(daN)
Maximale Traglast(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm)
Obere Platte F1(mm)
Obere Platte F2(mm)
Wellendurchmesser D(mm)
Größe A oder Außendurchmesser A des Reifens(mm)
Reifenbreite R(mm)
Mittenabweichung E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften