Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-75 |
S-100 |
S-130 |
S-150 |
S-200 |
S-250 |
S-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 39 | ||
13.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35 | 12 | 42 | ||
23.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 42 | 20 | 52 | ||
26.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 45 | 20 | 55 | ||
39.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 45 | 20 | 55 | ||
80.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 50 | 25 | 64 | ||
91.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 | 50 | 25 | 71 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften