Hersteller-Teilenummer: SH-200
Marke: GIFU SANKEN KOGYO
Preis: 65.08 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SH-200
Teilenummer
|
---|
SH-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
65.08 € | 1 | 9 Arbeitstage |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Rad-Ø außen(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 45 | Bohrungs-Ø(mm) | 20 | Nabenbreite(mm) | 55 |
Lager | Verfügbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / SH-Ausführung / Gummi-Belag, die Teilenummer ist SH-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SH-200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften