• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transporträder / CR-□□□ / Stahlblech-Felge / Gummi-Belag

Transporträder / CR-□□□ / Stahlblech-Felge / Gummi-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-75
CR-100
CR-130
CR-150
CR-200
CR-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

20.20 €

1 9 Arbeitstage 75321039

27.37 €

1 9 Arbeitstage 100351242

38.69 €

1 9 Arbeitstage 130422052

48.51 €

1 9 Arbeitstage 150452055

70.46 €

1 9 Arbeitstage 200452055

93.88 €

1 9 Arbeitstage 250502564

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Lager Verfügbar

Technischer Support