Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk
Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Der vorhandene Werkstoff ist Urethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SUI-50 |
SUI-75 |
SUI-100 |
SUI-130 |
SUI-150 |
SUI-200 |
SUI-250 |
SUI-300 |
TSUI-65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 20.5 | 10 | 28 | ||
19.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 32 | 10 | 39 | ||
25.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 32 | 12 | 42 | ||
36.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 130 | 35 | 20 | 52 | |
49.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 38 | 20 | 55 | ||
66.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 42 | 20 | 55 | ||
121.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 250 | 45 | 25 | 64 | ||
162.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 | 50 | 25 | 71 | ||
29.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 25 | 12 | 30 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Urethankautschuk | Lager | Verfügbar |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften