Transporträder für schwere Lasten / R Modell / PUR-Belag

Transporträder für schwere Lasten / R Modell / PUR-Belag

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Urethankautschuk



Mit den Transporträdern von GIFU SANKEN KOGYO kann man Gegenstände bewegen. Sie sind in Urethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-100
R-130
R-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

57.56 €

1 9 Arbeitstage 1001256

87.55 €

1 9 Arbeitstage 1302059

97.26 €

1 9 Arbeitstage 1502059

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Urethankautschuk Radbreite(mm) 50
Lager Verfügbar

Technischer Support