Transporträder für schwere Lasten / RR Modell / MC-Nylon Rad / Größe 50, 75, 100

Transporträder für schwere Lasten / RR Modell / MC-Nylon Rad / Größe 50, 75, 100

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Sie sind in Nylon wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RR-50
RR-65
RR-75
RR-100
TRR-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)

33.08 €

1 9 Arbeitstage 50271029

40.45 €

1 9 Arbeitstage 65341239

43.92 €

1 9 Arbeitstage 75361239

56.69 €

1 9 Arbeitstage 100451256

34.92 €

1 14 Arbeitstage 65251229

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Nylon Lager Verfügbar

Technischer Support