• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transporträder / H-□□□ / Gummi Rad

Transporträder / H-□□□ / Gummi Rad
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk



Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Sie sind in Kautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H-130
H-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)

18.25 €

1 5 Arbeitstage 13042

21.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Bohrungs-Ø(mm) 12
Nabenbreite(mm) 52 Lager Verfügbar

Technischer Support