Hersteller-Teilenummer: 61/2X2-3HL-PU
Marke: GIFU SANKEN KOGYO
Preis: 58.03 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
61/2X2-3HL-PU
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Urethanschaum | Rad-Ø außen(mm) | 175 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 51 | Bohrungs-Ø(mm) | 12 | Nabenbreite(mm) | 63 |
Lager | Verfügbar | Radspezifikationen – Farben | Selbstabdichtende Reifen, PU-Ausführung (Urethanschaum) |
Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / 61/2X2-3HL-PU / PUR-Belag, die Teilenummer ist 61/2X2-3HL-PU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61/2X2-3HL-PU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften