Konfigurierbar in [Ausführung] massiver Reifen | Außenring + Rad / [Werkstoff Rad] Kautschuk
Verwendet werden die Transporträder von GIFU SANKEN KOGYO für den Transport von Objekten. Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
8X3.00-4HL-AL |
8X3.00-4HL-FO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Radspezifikationen – Farben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | 65 | Schlauchloser, massiver Reifen (selbstabdichtender Reifen) | ||
111.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 218 | 67 | Verwendung von Reifen aus Übersee |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Bohrungs-Ø(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Nabenbreite(mm) | 82 | Lager | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Radspezifikationen – Farben
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften