• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Koordinatentische / X-Achse / Aluminium / eloxiert / LS-M-CM

Koordinatentische / X-Achse / Aluminium / eloxiert / LS-M-CM
[Features]
· An ultra-small type and extremely lightweight X-axis direction fine motion unit.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of small sensors, micro-optics, and pin holes, etc.
· Uses a shaft slide for the travel guide, enabling smooth and stable movement.
· The hole in the center of the stage surface is a through hole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-M61-C6M
LS-M63-C6M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBelastbarkeit (Bereich)
(N)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)

124.12 €

1 5 Arbeitstage 101~4.91213

141.93 €

1 5 Arbeitstage 105–301517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Aluminium Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Wellengleitstück Klemme NA

Technischer Support