• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohr-Steckscharniere / B-527-B / ungelocht / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Baustahlblech / blank

Rohr-Steckscharniere / B-527-B / ungelocht / asymetrisch / demontierbar / gerollt / Baustahlblech / blank
  • Mengenrabatt
Same size also available in stainless steel. See B-1527-B

[Features]
· Can be folded and used depending on the structure and application of the board.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-527-B-1(BA-56-1)
B-527-B-2(BA-57-2)
B-527-B-3(BA-56-4)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Plattendicke t
(mm)
Wellendurchmesser φD1 Produktcode

3.58 €

1 6 Arbeitstage 1060602.3512985

4.81 €

1 6 Arbeitstage 10801003.2612986

5.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1092803.2812987

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Textil
Montagebohrung NA

Technischer Support