Hersteller-Teilenummer: B-523(BA-32)
Marke: TAKIGEN
Preis: 5.85 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-523(BA-32)
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | [L] Länge(mm) | 104 | [W] Breite(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Textil | Plattendicke t(mm) | 4 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 8 | Montagebohrung | NA | Produktcode | 11712 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-523 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank, die Teilenummer ist B-523(BA-32).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-523(BA-32).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften