• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eck-Winkelscharniere / B-534 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-534 / ungelocht / Gelenk erhaben / Stahl / blank
  • Mengenrabatt
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1534

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-534-1
B-534-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
Produktcode

3.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106010488

2.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

104010489

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [W] Breite(mm) 17 Werkstoff Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 2.3 Wellendurchmesser φD(mm) 5
Montagebohrung NA

Technischer Support