Hersteller-Teilenummer: B-141-1
Marke: TAKIGEN
Preis: 20.21 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-141-1
Ausführung | Gesteckt | [L] Länge(mm) | 90 | [W] Breite(mm) | 19.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) | Oberflächenbehandlung | Verchromt | Plattendicke t(mm) | 3 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 7 | Montagebohrung | Durchgangsbohrung | Produktcode | 13006 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Steckscharniere / B-141-1 / Zink / verchromt, die Teilenummer ist B-141-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-141-1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften