Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1527-B-2 |
B-1527-B-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | Wellendurchmesser φD (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 85 | 100 | 6 | 12986 | ||
14.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 80 | 8 | 12987 |
Loading...
Ausführung | Gesteckt | Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Textil |
---|---|---|---|---|---|
Plattendicke t(mm) | 3 | Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften