Hersteller-Teilenummer: B-1531
Marke: TAKIGEN
Preis: 11.16 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1531
Ausführung | Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier | [L] Länge(mm) | 60 | [W] Breite(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Textil | Plattendicke t(mm) | 3 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 5 | Montagebohrung | NA | Produktcode | 12842 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1531 / ungelocht / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank, die Teilenummer ist B-1531.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1531.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften