Eck-Winkelscharniere / B-1538 / Langlöcher / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank

Eck-Winkelscharniere / B-1538 / Langlöcher / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank
[Merkmale] Abnehmbares Scharnier. Einfach am Gehäuse zu installieren.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1538

Teilenummer
B-1538
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.57 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückwärtiges Scharnier/verdecktes Scharnier [L] Länge(mm) 90 [W] Breite(mm) 35
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 3
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung NA Produktcode 12847

Sie befinden sich auf der Seite für Eck-Winkelscharniere / B-1538 / Langlöcher / demontierbar, Gelenk erhaben / rostfreier Stahl / blank, die Teilenummer ist B-1538.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1538.

Technischer Support