Hersteller-Teilenummer: B-1053
Marke: TAKIGEN
Preis: 10.54 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-1053
Ausführung | Gesteckt | [L] Länge(mm) | 65 | [W] Breite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Gleitschliff | Plattendicke t(mm) | 2 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 5 | Montagebohrung | Durchgangsbohrung | Produktcode | 11824 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flach-Steckscharniere / B-1053 / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert, die Teilenummer ist B-1053.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1053.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften