Tür-Flügelscharniere / B-1851 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Tür-Flügelscharniere / B-1851 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: B-1851-3

Marke: TAKIGEN

Preis: 107.73

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1851-3

Teilenummer
B-1851-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

107.73 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 139
[W] Breite(mm) 342.5 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche
Plattendicke t(mm) 4 Wellendurchmesser φD(mm) 10 Montagebohrung Durchgangsbohrung
Produktcode 11366

Sie befinden sich auf der Seite für Tür-Flügelscharniere / B-1851 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert, die Teilenummer ist B-1851-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1851-3.

Technischer Support