• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tür-Flügelscharniere / FB-1809 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Tür-Flügelscharniere / FB-1809 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FB-1809-11

Marke: TAKIGEN

Preis: 64.88

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FB-1809-11

Teilenummer
FB-1809-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

64.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lamellenform [L] Länge(mm) 124 [W] Breite(mm) 155
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Polierte Spiegelfläche Plattendicke t(mm) 4
Wellendurchmesser φD(mm) 8 Montagebohrung Durchgangsbohrung Produktcode 61117

Sie befinden sich auf der Seite für Tür-Flügelscharniere / FB-1809 / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert, die Teilenummer ist FB-1809-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-1809-11.

Technischer Support