Flachscharniere / B-1565 / ungelocht / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech

Flachscharniere / B-1565 / ungelocht / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech
[Features]
· Since there are many divisions, there is little deflection

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-1565

Teilenummer
B-1565
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Standardausführung [L] Länge(mm) 65
[W] Breite(mm) 56 Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil
Plattendicke t(mm) 3 Wellendurchmesser φD(mm) 6 Montagebohrung Einseitige Durchgangsbohrung
Produktcode 12858

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / B-1565 / ungelocht / asymetrisch / gerollt / Edelstahlblech, die Teilenummer ist B-1565.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-1565.

Technischer Support