• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eck-Steckscharniere / B-1066-P / Kegelsenkungen / demontierbar / gerollt / Edelstahlblech / trommelpoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1066-1P
B-1066-2P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge
(mm)
[W] Breite
(mm)
Wellendurchmesser φD
(mm)
Produktcode

20.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

108014.5612443

15.14 €

1 6 Arbeitstage 106013512444

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gesteckt Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Gleitschliff
Plattendicke t(mm) 3 Montagebohrung Durchgangsbohrung

Technischer Support