Scharnier-Flachbänder / B-35823 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / blank

Scharnier-Flachbänder / B-35823 / ungelocht / gerollt / Edelstahlblech / blank
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-35823-6C
B-35823-7C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[W] Breite
(mm)
Produktcode

134.68 €

1 10 Arbeitstage 3811152

134.68 €

1 10 Arbeitstage 5111153

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach Ausführung - flache Scharniere Aluminiumscharniere, lang [L] Länge(mm) 1829
Werkstoff Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) Oberflächenbehandlung Textil Plattendicke t(mm) 1.2
Wellendurchmesser φD(mm) 3 Montagebohrung NA

Technischer Support