Hersteller-Teilenummer: B-35831-6C
Marke: TAKIGEN
Preis: 235.31 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-35831-6C
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Aluminiumscharniere, lang | [L] Länge(mm) | 2133 |
---|---|---|---|---|---|
[W] Breite(mm) | 102 | Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Textil |
Plattendicke t(mm) | 3 | Wellendurchmesser φD(mm) | 10 | Montagebohrung | NA |
Produktcode | 11178 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier-Flachbänder / B-35831 / ungelocht / gerollt / Baustahlblech, die Teilenummer ist B-35831-6C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-35831-6C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften