Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B-1805-159 |
B-1805-160 |
B-1805-161 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 12431 | ||
95.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 60 | 12432 | ||
136.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 12433 |
Loading...
Ausführung | Flach | Ausführung - flache Scharniere | Aluminiumscharniere, lang | [L] Länge(mm) | 2000 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Platte aus Edelstahl (EN 1.4301 Äquivalent) | Oberflächenbehandlung | Textil | Plattendicke t(mm) | 2 |
Wellendurchmesser φD(mm) | 5 | Montagebohrung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften